Librería de bloques de PCS 7 para migración de arrancadores suaves 3RW44 de la versión V7 a la V8 o V9 Bloques AS y faceplates para integración de arrancadores suaves 3RW44 en el sistema de control de proceso PCS 7 para las versiones V8 o V9 de PCS 7 software de ingeniería para una estación de ingeniería (Single License) inclusive software runtime para ejecutar el bloque AS en un sistema de automatización (Single License) Alemán/inglés Contenido: juego (1 DVD + 1 USB)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3ZS1633-1XX10-0YE0 |
Descripción de producto |
Librería de bloques de PCS 7 para migración de arrancadores suaves 3RW44 de la versión V7 a la V8 o V9 Bloques AS y faceplates para integración de arrancadores suaves 3RW44 en el sistema de control de proceso PCS 7 para las versiones V8 o V9 de PCS 7 software de ingeniería para una estación de ingeniería (Single License) inclusive software runtime para ejecutar el bloque AS en un sistema de automatización (Single License) Alemán/inglés Contenido: juego (1 DVD + 1 USB)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34H / 42H |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,220 Kg |
Dimensión de empaquetado |
192,00 x 239,00 x 27,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169267670 |
UPC |
887621278250 |
Commodity code |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3728 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|