SIPLUS ET 200SP F-RQ 24 V DC/24-230 V AC/5 A basado en 6ES7136-6RA00-0BF0 con revestimiento conformado, –30…+60 °C, 20 mm de ancho, 1 salida por relé (2 NA) intensidad de salida total 5A, tensión de carga 24 V DC y AC 24 ... 230V, utilizable hasta PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) si se controla a través de F-DQ (p. ej., 6AG1136-6DB00-2CA0) efectivamente
Número de artículo (número de mercado) |
6AG1136-6RA00-2BF0 |
Descripción de producto |
SIPLUS ET 200SP F-RQ 24 V DC/24-230 V AC/5 A basado en 6ES7136-6RA00-0BF0 con revestimiento conformado, –30…+60 °C, 20 mm de ancho, 1 salida por relé (2 NA) intensidad de salida total 5A, tensión de carga 24 V DC y AC 24 ... 230V, utilizable hasta PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) si se controla a través de F-DQ (p. ej., 6AG1136-6DB00-2CA0) efectivamente
|
Familia de producto |
SIPLUS Módulo de salidas digitales F, relé |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
37X / 473 |
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
70 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,074 Kg |
Dimensión de empaquetado |
7,00 x 7,50 x 3,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618069711 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
Grupo de productos |
4257 |
Group Code |
R151 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 08/08/13 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
14 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|