WinCC OA V3.18, 500-1.000 BACnetpack; ampliación de una licencia BACnet con 500 objetos BACnet. Requiere al menos 500 objetos WinCC OA BACnet; para una configuración correcta de servidor redundante, ambas licencias WinCC OA Server deben ser idénticas; un BACnetpack solo se puede pedir en la misma versión de WinCC OA Version. Los paquetes existentes en un mismo servidor se cuentan de modo acumulativo. El número de objetos BACnet por cada WinCC OA Server está limitado a 5.000; para los objetos BACnet no se requieren más licencias PowerTag
Notas

Este producto es sólo para descargar.
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6355-1AA31-8DM1 |
Descripción de producto |
WinCC OA V3.18, 500-1.000 BACnetpack; ampliación de una licencia BACnet con 500 objetos BACnet. Requiere al menos 500 objetos WinCC OA BACnet; para una configuración correcta de servidor redundante, ambas licencias WinCC OA Server deben ser idénticas; un BACnetpack solo se puede pedir en la misma versión de WinCC OA Version. Los paquetes existentes en un mismo servidor se cuentan de modo acumulativo. El número de objetos BACnet por cada WinCC OA Server está limitado a 5.000; para los objetos BACnet no se requieren más licencias PowerTag
|
Familia de producto |
WinCC OA Drivers |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |

Este producto es sólo para descargar.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36L / 294 |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125180581 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STETM |
Grupo de productos |
9377 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
1.2 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
|
|
|
|