SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; Upgrade de sistemas con más de 5000 Tags; V6.0 -> V7.0; software de ingeniería/runtime; Single License; software, documentación y clave de licencia para descargar; en 2 idiomas: de,en; ejecutable con Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 bits), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 bits), Windows 10 Pro/Enterprise (64 bits), Windows SRV 2008 R2 (64 bits), Windows SRV 2012 R2 (64 bits) ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega
Notas
Este producto es sólo para descargar.
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6372-2DF77-0XH4 |
Descripción de producto |
SIMATIC Energy Manager PRO V7.0; Upgrade de sistemas con más de 5000 Tags; V6.0 -> V7.0; software de ingeniería/runtime; Single License; software, documentación y clave de licencia para descargar; en 2 idiomas: de,en; ejecutable con Windows 7 Pro/Ultimate (32/64 bits), Windows 8.1 Pro/ Enterprise (64 bits), Windows 10 Pro/Enterprise (64 bits), Windows SRV 2008 R2 (64 bits), Windows SRV 2012 R2 (64 bits) ******************************* Dirección de e-mail del destinatario de la mercancía imprescindible para la entrega
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Este producto es sólo para descargar.
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36B / 2AP |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 5D992 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515736165 |
UPC |
804766694882 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
Grupo de productos |
3016 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|