SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6DL4168-4FH04-3XX0
Product
SIMATIC S7-4100, CPU 4168-H V4; aprox. 200 lazos de control/s; interfaces: 1 PROFIBUS DP, 2 PROFINET IO, 2 interfaces de sincronización ; para configurar Single Controllers con SIMATIC PCS neo
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6DL4168-4FH04-3XX0
Descripción de producto SIMATIC S7-4100, CPU 4168-H V4; aprox. 200 lazos de control/s; interfaces: 1 PROFIBUS DP, 2 PROFINET IO, 2 interfaces de sincronización ; para configurar Single Controllers con SIMATIC PCS neo
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 283
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 1,465 Kg
Dimensión de empaquetado 22,00 x 32,00 x 10,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID STPCSN
Grupo de productos 4111
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/11/22
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
;