SITOP UPS500S Ex sin mantenimiento, variante ininterrumpida de fuente de alimentación con interfaz USB aparato base 5 kWs entrada: 24 V DC salida: 24 V DC/15 A grado de protección IP20
Número de artículo (número de mercado) |
6EP1933-2EC51-8AA0 |
Descripción de producto |
SITOP UPS500S Ex sin mantenimiento, variante ininterrumpida de fuente de alimentación con interfaz USB aparato base 5 kWs entrada: 24 V DC salida: 24 V DC/15 A grado de protección IP20
|
Familia de producto |
UPS DC con condensadores |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
37W / 585 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
13,50 x 14,50 x 13,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515156000 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PD |
Grupo de productos |
4215 |
Group Code |
R315 |
País de origen |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/08/08 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-04-07-05 |
eClass |
14 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
|
|
|
|