SIMATIC S7-1500/ET 200MP bus de fondo activo 8 slots para insertar módulos de periferia S7-1500 para hot swap para uso en ET 200MP con IM 155-5 PN HF (a partir de FW V4.4.1); los perfiles de fijación S7-1500 y las tapas de slot se deben pedir por separado
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7590-0BH00-0AA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC S7-1500/ET 200MP bus de fondo activo 8 slots para insertar módulos de periferia S7-1500 para hot swap para uso en ET 200MP con IM 155-5 PN HF (a partir de FW V4.4.1); los perfiles de fijación S7-1500 y las tapas de slot se deben pedir por separado
|
Familia de producto |
Bus de fondo activo |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
37H / 219 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Hora de entrega |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
11,60 x 45,40 x 3,40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047618115920 |
UPC |
195125074460 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST73 |
Grupo de productos |
4504 |
Group Code |
R111 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 23/06/20 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-24-22-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-03 |
eClass |
8 |
27-24-22-03 |
eClass |
9 |
27-24-22-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-03 |
ETIM |
5 |
EC000810 |
ETIM |
6 |
EC000810 |
ETIM |
7 |
EC000810 |
ETIM |
8 |
EC000810 |
|
|
|
|