SIMATIC PCS7, RED. AO8 HART MTA MODULO DE CONEX. P. CONEXION RED. DEL MODULO ET200M AO8-HART 6ES7332-8TF01-0AB0, 8 CANALES, REDUNDANTE ALIMENTACION CON PROTECCION, INDICA. LED, RANGO DE MEDICION: 0-20MA SIN HART, 4-20MA CON HART
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7650-1AB61-2XX0 |
Descripción de producto |
SIMATIC PCS7, RED. AO8 HART MTA MODULO DE CONEX. P. CONEXION RED. DEL MODULO ET200M AO8-HART 6ES7332-8TF01-0AB0, 8 CANALES, REDUNDANTE ALIMENTACION CON PROTECCION, INDICA. LED, RANGO DE MEDICION: 0-20MA SIN HART, 4-20MA CON HART
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36U / 287 |
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
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,359 Kg |
Dimensión de empaquetado |
13,60 x 17,50 x 8,40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
662643353099 |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
2459 |
Group Code |
R336 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 26/01/12 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-01 |
eClass |
6 |
27-24-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-01 |
eClass |
8 |
27-24-26-01 |
eClass |
9 |
27-24-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001596 |
ETIM |
8 |
EC001596 |
ETIM |
9 |
EC001596 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|