Atención: Legacy System Services imprescindible contrato SIMATIC PCS 7, software, ES Single Station Asia V8.2 SOFTNET REDCONNECT (AS/OS: PO 250) Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, License Key en memoria USB, clase A en 2 idiomas (en, zh) ejecutable en Win 7 Ult/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7651-5AA28-6CA0 |
Descripción de producto |
Atención: Legacy System Services imprescindible contrato SIMATIC PCS 7, software, ES Single Station Asia V8.2 SOFTNET REDCONNECT (AS/OS: PO 250) Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, License Key en memoria USB, clase A en 2 idiomas (en, zh) ejecutable en Win 7 Ult/Server 2008 R2/ Server 2012 R2 HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Substituto |
6ES7651-5AA78-6CA0 |
Descripción del sustituto |
SIMATIC PCS 7, software, ES Single Station Asia V10.0 SOFTNET REDCONNECT (AS/OS: PO 250) Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, License Key en memoria USB, clase A, en 2 idiomas (en, zh), ejecutable en Win 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC Win Server 2019/2022 Std. Edit. para más información, ver Léame de PCS 7 V10.0 HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle ******************************* contenido: 1 USB |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36U / 2L3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,205 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766235863 |
Commodity code |
85235190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
4428 |
Group Code |
R1TP |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|