SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7652-0XX01-1XF1
Product
Imagen similar
SIMATIC PCS7 REDUNDANT TERMINALBUS ADAPTER PACKAGE, 2 X INTEL PCI-E (EXPRESS) TARJETAS DE RED RJ45 10/100/ 1000MBIT (ADAPTADORES SERVER Y DESKTOP) PARA CONSTRUIR UN BUS TERMINALES REDUNDANTES DESDE PCS7 V7.0 SP1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7652-0XX01-1XF1
Descripción de producto SIMATIC PCS7 REDUNDANT TERMINALBUS ADAPTER PACKAGE, 2 X INTEL PCI-E (EXPRESS) TARJETAS DE RED RJ45 10/100/ 1000MBIT (ADAPTADORES SERVER Y DESKTOP) PARA CONSTRUIR UN BUS TERMINALES REDUNDANTES DESDE PCS7 V7.0 SP1
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 287
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,450 Kg
Dimensión de empaquetado 24,80 x 32,80 x 8,90
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047618035709
UPC 662643403473
Commodity code 84733020
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4209
Group Code R336
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 24/01/08
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-23-02-06
eClass 6 27-23-02-06
eClass 7.1 27-23-02-06
eClass 8 27-23-02-06
eClass 9 27-23-02-06
eClass 9.1 27-23-02-06
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;