SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6ES7658-0HX28-2YH0
Product
Imagen similar
Atención: Legacy System Services imprescindible contrato SIMATIC PCS 7, software, openPCS 7 V8.2 Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, descarga de License Key, clase A, en 3 idiomas (de, en, fr), ejecutable en Win 7 Ult HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle ****************************** dirección de correo electrónico imprescindible para la entrega
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 6ES7658-0HX68-2YH0
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7658-0HX28-2YH0
Descripción de producto Atención: Legacy System Services imprescindible contrato SIMATIC PCS 7, software, openPCS 7 V8.2 Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, descarga de License Key, clase A, en 3 idiomas (de, en, fr), ejecutable en Win 7 Ult HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle ****************************** dirección de correo electrónico imprescindible para la entrega
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 6ES7658-0HX68-2YH0
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6ES7658-0HX68-2YH0
Descripción del sucesor SIMATIC PCS 7, software, openPCS 7 V9.1 Single License para 1 instalación SW runtime, sin SW, sin documentación, descarga de License Key, clase A, en 3 idiomas (de, en, fr), ejecutable con Win 10 LTSC 2019, para más información, ver PCS 7 V9.1 Léame HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle ****************************** dirección de e-mail imprescindible para la entrega
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766332661
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4428
Group Code R1TP
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;