SIMATIC PCS 7, software, Software Media Package V8.2 SP1 software sin licencia uso solo en combinación con licencia válida Trial License para 14 días, sin responsabilidad ni garantía con limitada funcionalidad (ver información del producto) SW runtime, descarga de software en 5 idiomas (de, en, fr, it, es), ejecutable en Win 7 Ultimate Win 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2/Server 2016 HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle dirección de correo electrónico imprescindible para la entrega
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6ES7658-4XX28-0YG8 |
Descripción de producto |
SIMATIC PCS 7, software, Software Media Package V8.2 SP1 software sin licencia uso solo en combinación con licencia válida Trial License para 14 días, sin responsabilidad ni garantía con limitada funcionalidad (ver información del producto) SW runtime, descarga de software en 5 idiomas (de, en, fr, it, es), ejecutable en Win 7 Ultimate Win 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2/Server 2016 HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle dirección de correo electrónico imprescindible para la entrega
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Succesor |
6ES7658-4XX68-0YG8 |
Descripción del sucesor |
SIMATIC PCS 7, software, Software Media Package V9.1 SP2 software sin licencia uso solo en combinación con licencia válida Trial License para 14 días, sin responsabilidad ni garantía con limitada funcionalidad (ver información del producto) SW runtime, descarga de software en 5 idiomas (de, en, fr, it, es), ejecutable en Win 10 LTSC 2019, Win Server 2019 para más información, ver PCS 7 V9.1 SP2 Léame HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle dirección de correo electrónico imprescindible para la entrega |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36U / 2L3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766332937 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
4428 |
Group Code |
R1TP |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|