cable Drive-CLiQ tipo: 6FX8002-2DC30 confeccionado para sistemas de medida directos con 24 V conector RJ45, IP20 y contraconector M12, IP67 Motion-Connect 500 UL/CSA, DESINA Dmáx=7,1 mm longitud (m) = 45
Número de artículo (número de mercado) |
6FX5002-2DC30-1EF0 |
Descripción de producto |
cable Drive-CLiQ tipo: 6FX8002-2DC30 confeccionado para sistemas de medida directos con 24 V conector RJ45, IP20 y contraconector M12, IP67 Motion-Connect 500 UL/CSA, DESINA Dmáx=7,1 mm longitud (m) = 45
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZA / 764 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,301 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125131231 |
Commodity code |
85444290 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ-M |
Grupo de productos |
9300 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Eslovaquia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|