Sensor de tensión Low Power según IEC 60044-7, relación de transmisión: 3,25 V/triángulo int. a 10 kV/triángulo int., para conectores T asimétricos, con cono C (versión larga), p. ej., para Nexans (K)440TB, Cellpack CTS-S, Südkabel SEHDT13 y SEHDT23, clase de precisión: 1, nivel de aislamiento: 12/28/75 kV, factor de tensión: 1,2 × Un y 1,9 × Un durante 8 h, con cable de conexión: 3,5 m, extremo abierto
Número de artículo (número de mercado) |
6MD2320-0AA04-1AA0 |
Descripción de producto |
Sensor de tensión Low Power según IEC 60044-7, relación de transmisión: 3,25 V/triángulo int. a 10 kV/triángulo int., para conectores T asimétricos, con cono C (versión larga), p. ej., para Nexans (K)440TB, Cellpack CTS-S, Südkabel SEHDT13 y SEHDT23, clase de precisión: 1, nivel de aislamiento: 12/28/75 kV, factor de tensión: 1,2 × Un y 1,9 × Un durante 8 h, con cable de conexión: 3,5 m, extremo abierto
|
Familia de producto |
SICAM FCM - Feeder Condition Monitor |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B29 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,650 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515640202 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85043129 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1390 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
España |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 16/05/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
14 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|