SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6MD5500-0BP00-8BA0
Product
Imagen similar
SICAM SCC V8.X FUNCTIONAL UPGRADE FROM SIMATIC WINCC V7.0 TO SICAM SCC RUNTIME(NORMALIZAT.-DLL, SICAM VALPRO, SICAM RECPRO) DVD A. LICENSES ON USB-STICK
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6MD5500-0BP00-8BA0
Descripción de producto SICAM SCC V8.X FUNCTIONAL UPGRADE FROM SIMATIC WINCC V7.0 TO SICAM SCC RUNTIME(NORMALIZAT.-DLL, SICAM VALPRO, SICAM RECPRO) DVD A. LICENSES ON USB-STICK
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B26
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,125 Kg
Dimensión de empaquetado 26,00 x 39,00 x 14,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID SICAM
Grupo de productos 1372
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 26/02/13
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;