SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6MD5571-0AV07-5SA0
No hay foto disponible
servidor SICAM SCC para SIMATIC WinCC V7.5 utilizable en SICAM SCC en combinación con WinCC V7.5
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6MD5571-0AV08-0SH0 6MD5571-0AV08-0SH0
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6MD5571-0AV07-5SA0
Descripción de producto servidor SICAM SCC para SIMATIC WinCC V7.5 utilizable en SICAM SCC en combinación con WinCC V7.5
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6MD5571-0AV08-0SH0 6MD5571-0AV08-0SH0
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Sustituir la información
Substituto 6MD5571-0AV08-0SH0
Descripción del sustituto servidor SICAM SCC para SIMATIC WinCC V8.0 utilizable para SICAM SCC en combinación con WinCC V8.0 descarga; software, documentación y licencia(s) para descargar; indicar una dirección de correo electrónico (destinatario mercancía) para la entrega es imprescindible.
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B26
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,125 Kg
Dimensión de empaquetado 0,01 x 0,01 x 0,01
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID SICAM
Grupo de productos 1372
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 15/04/21
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;