G120P-75/32A - Variador con filtro tipo A incorporado, 3x400 VAC, IP20; 75 kW
Número de artículo (número de mercado) |
G120P-75/32A | 6SL3200-6AE31-4AH0 |
Descripción de producto |
G120P-75/32A - Variador con filtro tipo A incorporado, 3x400 VAC, IP20; 75 kW
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3LN / 3LN |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
64,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
52,00 x 119,00 x 39,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CMT |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948667507 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBN0 |
Group Code |
H5CN |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
No disponible |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|