SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 CON FILTRO INTEGRADO CL. A GRADO DE PROT. IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENCIA LOW OVERLOAD: 22KW CON 110% 60S,100% 240S TEMP. AMB. 0 A +40 GRD C (LO) 640 X 320 X 329 (AXAXP), FSD SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE CONTROL APROBADO PARA CU230P-2 A PARTIR DE LA VERSION FIRMWARE V4.3.2
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3223-0DE32-2AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS G120P POWER MODULE PM230 CON FILTRO INTEGRADO CL. A GRADO DE PROT. IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ POTENCIA LOW OVERLOAD: 22KW CON 110% 60S,100% 240S TEMP. AMB. 0 A +40 GRD C (LO) 640 X 320 X 329 (AXAXP), FSD SIN CONTROL UNIT NI UNIDAD DE CONTROL APROBADO PARA CU230P-2 A PARTIR DE LA VERSION FIRMWARE V4.3.2
|
Familia de producto |
Power Modules PM230 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32L / 347 |
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
65 Día/Días |
Peso neto (kg) |
35,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,60 x 0,80 x 0,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169458238 |
UPC |
887621054021 |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
3577 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 02/04/12 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|