SINAMICS G110D Accionamiento AC, sin circuito para reparación con Filtro de clase A con chopper de freno integrado con interfaz de bus AS-Interface 3AC380-500V+10/-10% 47-63Hz Potencia con sobrecarga elevada: 4,0kW al 200 % 3 s, 150% 60 s, 100% 300S; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 210x 450x 165 (Al x An x P), FSB Grado de protección IP65 sin panel de mando
Notas
ID de SIOS 109796702
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3511-0PE24-0AM0 |
Descripción de producto |
SINAMICS G110D Accionamiento AC, sin circuito para reparación con Filtro de clase A con chopper de freno integrado con interfaz de bus AS-Interface 3AC380-500V+10/-10% 47-63Hz Potencia con sobrecarga elevada: 4,0kW al 200 % 3 s, 150% 60 s, 100% 300S; temperatura del aire ambiente de -10 a +40 °C 210x 450x 165 (Al x An x P), FSB Grado de protección IP65 sin panel de mando
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
ID de SIOS 109796702
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JA / 3A2 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : 3D225 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
520,00 x 240,00 x 280,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169457446 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85044085 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/01/13 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|