SERVOACCIONAMIENTO DESCENTRALIZADO SINAMICS S120M AH48, M(0)=1,3Nm, N(N)=3000 R/MIN, ENTRADA: DC 600V ENCODER ABSOLUTO 20 BIT REFRIG. NATURAL, IM B5, IM V1, IM V3 GRADO DE PROTECCION: IP65 EXTREMO DEL EJE IP67 EJE LISO SIN FRENO DE MANTENIMIENTO;
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3540-6DF71-0RG2 |
Descripción de producto |
SERVOACCIONAMIENTO DESCENTRALIZADO SINAMICS S120M AH48, M(0)=1,3Nm, N(N)=3000 R/MIN, ENTRADA: DC 600V ENCODER ABSOLUTO 20 BIT REFRIG. NATURAL, IM B5, IM V1, IM V3 GRADO DE PROTECCION: IP65 EXTREMO DEL EJE IP67 EJE LISO SIN FRENO DE MANTENIMIENTO;
|
Familia de producto |
Servoaccionamento descentralizado SINAMICS S120M |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZD / 751 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4034106440756 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21MC |
Grupo de productos |
5185 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 03/11/16 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-40-01 |
eClass |
6 |
27-02-40-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
8 |
27-02-40-01 |
eClass |
9 |
27-02-40-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-40-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|