SINAMICS G120D Control Unit CU250D-2 PN-F PROFINET y Safety integrated posicionable (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI interfaz USB Puerto para tarjetas SD/MMC HTL e interfaz de encóder SSI Grado de protección IP65 temperatura del aire ambiente de -10 a +50 °C sin Power Module
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3546-0FB21-1FA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS G120D Control Unit CU250D-2 PN-F PROFINET y Safety integrated posicionable (EPOS) 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI interfaz USB Puerto para tarjetas SD/MMC HTL e interfaz de encóder SSI Grado de protección IP65 temperatura del aire ambiente de -10 a +50 °C sin Power Module
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
32M / 346 |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,780 Kg |
Dimensión de empaquetado |
208,00 x 278,00 x 90,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948661642 |
UPC |
040892967135 |
Commodity code |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
2246 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 12/07/17 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|