SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module pérdidas disipadas 72 kW bomba IE3, intercambiador de calor de placas y válvula de 3 vías tensión de red 380-415 V 3 AC/50 Hz equipo en armario IP55 refrigeración por líquido mando a través de CU320-2 externa con OA Technology Ext. HEM V1.2
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3705-0RE27-2AA5 |
Descripción de producto |
SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module pérdidas disipadas 72 kW bomba IE3, intercambiador de calor de placas y válvula de 3 vías tensión de red 380-415 V 3 AC/50 Hz equipo en armario IP55 refrigeración por líquido mando a través de CU320-2 externa con OA Technology Ext. HEM V1.2
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3D1 / 3D0 |
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
120 Día/Días |
Peso neto (kg) |
608,000 Kg |
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
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21.3LD |
Grupo de productos |
2640 |
Group Code |
P122 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|