SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7MC3030-1AC15
Product
Imagen similar
Pirómetro espectral MPA15AF2 Ardometer, rango de medida 300-1300 CEL, rel. distancias 40: 1 (90%), zona focal 0,3 m...infinito, rango espectral 4,46-4,82 1E-6m Versión con visor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MC3030-1AC15
Descripción de producto Pirómetro espectral MPA15AF2 Ardometer, rango de medida 300-1300 CEL, rel. distancias 40: 1 (90%), zona focal 0,3 m...infinito, rango espectral 4,46-4,82 1E-6m Versión con visor
Familia de producto ARDOMETER MPA
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X2 / 2NR
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,900 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90251900
LKZ_FDB/ CatalogID ART3-1
Grupo de productos 1994
Group Code R394
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 14/09/12
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-20-02-11
eClass 14 27-20-02-11
eClass 6 27-20-02-11
eClass 7.1 27-20-02-11
eClass 8 27-20-02-11
eClass 9 27-20-02-11
eClass 9.1 27-20-02-11
ETIM 7 EC000601
ETIM 8 EC000601
ETIM 9 EC000601
|
;