Terminal de pesaje SIWAREX WT241 módulo electrónico de pesaje para uso en básculas de cinta - Caja de acero inox. con 9 pasatapas - SIWAREX WP241 - SIMATIC KTP400 Basic Color PN - Fuente de alimentación de rango amplio 100-240 VAC - IP65, rango de temperatura: 0-40 grados Cel.
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4965-4AA01 |
Descripción de producto |
Terminal de pesaje SIWAREX WT241 módulo electrónico de pesaje para uso en básculas de cinta - Caja de acero inox. con 9 pasatapas - SIWAREX WP241 - SIMATIC KTP400 Basic Color PN - Fuente de alimentación de rango amplio 100-240 VAC - IP65, rango de temperatura: 0-40 grados Cel.
|
Familia de producto |
Terminal de pesaje SIWAREX WT241 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39D / 8W3 |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
320,00 x 190,00 x 290,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047623603535 |
UPC |
804766948602 |
Commodity code |
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4909 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-32-03-01 |
eClass |
14 |
27-32-03-01 |
eClass |
6 |
27-32-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-01 |
eClass |
8 |
27-32-03-01 |
eClass |
9 |
27-32-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-01 |
ETIM |
8 |
EC003997 |
ETIM |
9 |
EC003997 |
|
|
|
|