SITRANS I200 separador de salida de uno canal para montaje en riel, señales HART 0/4 … 20 mA. Para el funcionamiento con seguridad intrínseca de posicionadores, por ejemplo SIPART PS2, transformadores l/p e indicadores. Utilizable hasta SIL 2 (IEC/N 61508), ancho 12,5 mm.
Número de artículo (número de mercado) |
7NG4131-1AA00 |
Descripción de producto |
SITRANS I200 separador de salida de uno canal para montaje en riel, señales HART 0/4 … 20 mA. Para el funcionamiento con seguridad intrínseca de posicionadores, por ejemplo SIPART PS2, transformadores l/p e indicadores. Utilizable hasta SIL 2 (IEC/N 61508), ancho 12,5 mm.
|
Familia de producto |
SITRANS I200 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39B / 8T1 |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,150 Kg |
Dimensión de empaquetado |
122,00 x 127,00 x 27,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047623603559 |
UPC |
195125327214 |
Commodity code |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-7 |
Grupo de productos |
4782 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-21-01-20 |
eClass |
14 |
27-21-01-20 |
eClass |
6 |
27-21-01-20 |
eClass |
7.1 |
27-21-01-20 |
eClass |
8 |
27-21-01-20 |
eClass |
9 |
27-21-01-20 |
eClass |
9.1 |
27-21-01-20 |
ETIM |
7 |
EC002653 |
ETIM |
8 |
EC002653 |
ETIM |
9 |
EC002653 |
|
|
|
|