7SR105 caja, entradas/salidas y frontal del equipo: caja S4, 4 TC, 6 BI/B BO, 10 LED; entradas de medida: 1/5 A, 50 Hz; tensión auxiliar: de 24 V a 60 V DC, umbral de entrada binaria 19 V DC; versión estándar, sin cubierta; comunicación: interfaz USB frontal, interfaz RS 485 posterior; sin caja RTD mando de interruptor automático; Paquete funciones protección: funciones estándar (en todas las versiones incluido) Revestimiento conformado sobre PCBA
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1053-2JA21-2EB0 |
Descripción de producto |
7SR105 caja, entradas/salidas y frontal del equipo: caja S4, 4 TC, 6 BI/B BO, 10 LED; entradas de medida: 1/5 A, 50 Hz; tensión auxiliar: de 24 V a 60 V DC, umbral de entrada binaria 19 V DC; versión estándar, sin cubierta; comunicación: interfaz USB frontal, interfaz RS 485 posterior; sin caja RTD mando de interruptor automático; Paquete funciones protección: funciones estándar (en todas las versiones incluido) Revestimiento conformado sobre PCBA
|
Familia de producto |
Reyrolle 7SR105 Rho - 4xI |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B21 |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
1,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515728580 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1345 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 25/04/16 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|