relé de tensión Argus 7SR157, verif. sincronismo, E/S en caja y placa: 2 TT, 3 entradas binarias/5 salidas binarias, 10 LED, entrada de medida: 40 - 160 V, 50/60 Hz, tensión auxiliar: 24-60 V DC, umbral entrada binaria 19 V DC, interfaz de comunicación: estándar (puerto frontal USB, puerto trasero RS 485) más puerto adicional posterior óptico Ethernet dúplex (2)(caja E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850, tapa frontal : versión estándar, sin pulsadores
Notas
Opciones de alimentación auxiliar: 9.ª posición de la referencia MLFB (J,G, H =>
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1577-5JA87-1CA0 |
Descripción de producto |
relé de tensión Argus 7SR157, verif. sincronismo, E/S en caja y placa: 2 TT, 3 entradas binarias/5 salidas binarias, 10 LED, entrada de medida: 40 - 160 V, 50/60 Hz, tensión auxiliar: 24-60 V DC, umbral entrada binaria 19 V DC, interfaz de comunicación: estándar (puerto frontal USB, puerto trasero RS 485) más puerto adicional posterior óptico Ethernet dúplex (2)(caja E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850, tapa frontal : versión estándar, sin pulsadores
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Opciones de alimentación auxiliar: 9.ª posición de la referencia MLFB (J,G, H =>
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B20 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,700 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1341 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 07/04/14 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|