Argus 7SR158 relé tensión/ relé frecuencia, E/S en caja y placa: 3 TT, 6 entradas binarias /8 salidas binarias, 10 LED, entrada de medida: 40-160 V, 50/60 Hz, tensión auxiliar: 24-60 V DC, entrada binaria (umbral) 19 V DC, versión estándar : puerto USB frontal, puerto RS 485 posterior más puerto adicional posterior Ethernet RJ45 eléctrica (2), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850, versión estándar sin pulsadores, funciones de protección: versión estándar más 78 y 81R
Notas
Opciones de alimentación auxiliar: 9.ª posición de la referencia MLFB (J,G, H =>
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Número de artículo (número de mercado) |
7SR1587-5JA77-1DA0 |
Descripción de producto |
Argus 7SR158 relé tensión/ relé frecuencia, E/S en caja y placa: 3 TT, 6 entradas binarias /8 salidas binarias, 10 LED, entrada de medida: 40-160 V, 50/60 Hz, tensión auxiliar: 24-60 V DC, entrada binaria (umbral) 19 V DC, versión estándar : puerto USB frontal, puerto RS 485 posterior más puerto adicional posterior Ethernet RJ45 eléctrica (2), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 e IEC 61850, versión estándar sin pulsadores, funciones de protección: versión estándar más 78 y 81R
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Opciones de alimentación auxiliar: 9.ª posición de la referencia MLFB (J,G, H =>
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B20 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,700 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1341 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/05/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|