protección sobreintensidad no direccional Argus 7SR45 entrada de medida: 5 A, 50/60 Hz, caja moldeada tamaño 4, (altura reducida), 2 BI / 2 BO, tensión auxiliar: doble alimentación (alimentación TC + aux.: 60-240 V AC/DC, umbral BI 88 V AC/DC), placa delantera: estándar, puerto frontal: USB y puerto trasero: RS485, IEC 60870-5-103 o Modbus revestimiento conformado: con revestimiento conformado en PCBA
Número de artículo (número de mercado) |
7SR4503-2JA20-1AB0 |
Descripción de producto |
protección sobreintensidad no direccional Argus 7SR45 entrada de medida: 5 A, 50/60 Hz, caja moldeada tamaño 4, (altura reducida), 2 BI / 2 BO, tensión auxiliar: doble alimentación (alimentación TC + aux.: 60-240 V AC/DC, umbral BI 88 V AC/DC), placa delantera: estándar, puerto frontal: USB y puerto trasero: RS485, IEC 60870-5-103 o Modbus revestimiento conformado: con revestimiento conformado en PCBA
|
Familia de producto |
Reyrolle 7SR45 Argus - 4xI, autoalimentado/alimentación doble, no direccional |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35R / B21 |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,13 x 0,203 x 0,165 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1345 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/08/15 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
|
|
|
|