SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7SR5420-2AA16-1AA0
No hay foto disponible
protección de transformador (2 dev.) 8 TC, 16 BI, 8 BO interfaz estándar: 1 USB (frontal), RS 485 (posterior) + 2 interfaces RJ45 envolvente S12 con revestimiento conformado
Notas
Sucesor/producto sustituto: 7SR5420-2AA12-1AA0
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7SR5420-2AA16-1AA0
Descripción de producto protección de transformador (2 dev.) 8 TC, 16 BI, 8 BO interfaz estándar: 1 USB (frontal), RS 485 (posterior) + 2 interfaces RJ45 envolvente S12 con revestimiento conformado
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Sucesor/producto sustituto: 7SR5420-2AA12-1AA0
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35R / B19
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 6,840 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1340
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 27/08/19
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;