7SX800 aparato de protección universal; con funcionalidad básica, ampliación funcional mediante pedido adicional de puntos de función; BI: 4; BO: 5 (4 rápidas, 1 viva) ; I: 4 (3 protección, 1 sensible); U: 4 (estándar); carcasa: 1/6 x 19''; 8 LED; 9 teclas de función, Ethernet: óptica; interfaz serie ; panel de servicio: integrado; tipo de pantalla: pantalla en color; diseño del frente: EE. UU.; tensión auxiliar: 24 V - 250 V DC, 115 V - 230 V AC, módulos: PS050
Número de artículo (número de mercado) |
7SX8000-3AB51-1CA0 |
Descripción de producto |
7SX800 aparato de protección universal; con funcionalidad básica, ampliación funcional mediante pedido adicional de puntos de función; BI: 4; BO: 5 (4 rápidas, 1 viva) ; I: 4 (3 protección, 1 sensible); U: 4 (estándar); carcasa: 1/6 x 19''; 8 LED; 9 teclas de función, Ethernet: óptica; interfaz serie ; panel de servicio: integrado; tipo de pantalla: pantalla en color; diseño del frente: EE. UU.; tensión auxiliar: 24 V - 250 V DC, 115 V - 230 V AC, módulos: PS050
|
Familia de producto |
SIPROTEC Compact 7SX800 - Relé de protección universal |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B12 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,548 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1317 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/10/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|