SIGRA para DIGSI 4 software para visualización gráfica, análisis y evaluación de registros de fallo, paquete de opción para DIGSI ejecutable en MS Windows, sistema operativo Windows 10 (32/64 bits) Professional y Enterprise, Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional y Enterprise, Windows Server 2019 (64 bits) Standard Suministro en DVD-ROM incl. modelos de registros de fallo y manual online con licencia para 10 equipos para el pedido se debe indicar el n.º de licencia de DIGSI 4 necesariamente
Notas
El producto ya no está disponible
solución sucesora: 7XS5414-0AH00- usar la versión del producto con suministro el
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7XS5410-0AA00 |
Descripción de producto |
SIGRA para DIGSI 4 software para visualización gráfica, análisis y evaluación de registros de fallo, paquete de opción para DIGSI ejecutable en MS Windows, sistema operativo Windows 10 (32/64 bits) Professional y Enterprise, Windows 7 (32/64 bits) Ultimate, Professional y Enterprise, Windows Server 2019 (64 bits) Standard Suministro en DVD-ROM incl. modelos de registros de fallo y manual online con licencia para 10 equipos para el pedido se debe indicar el n.º de licencia de DIGSI 4 necesariamente
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
solución sucesora: 7XS5414-0AH00- usar la versión del producto con suministro el
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B07 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,125 Kg |
Dimensión de empaquetado |
25,60 x 38,60 x 15,60 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515639626 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
49119900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIP8.2 |
Grupo de productos |
1036 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|