COMMUNICATIONS CONVERTER FOR THE CONVERSION OF SYNCHR. OR ASYNCHRONOUS SERIAL DATAS TO A E1 (2 MBIT/S-G703.6) OR T1(1.544 MBIT/S) NETW. INTERF. EL.OUTP.INTERFACE VIA TER.BLOCK TWO INDEPENDENT SERIAL OPTICAL INPUTS WITH ST-CONNECTORS WITH 820NM F. MULTIMODE FIBER CABLE F. MAX.512 KBIT/S/115,2 KBIT/S FOR SYNC./ASYNC. DATAS. ONE RS232/RS485 INTERFACE WITH MAX.115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) DESIGNED AS 9POL.SUB-D SOCKET FOR THE CONNECTION WITH DIGSI-KABEL 7XV5100. WIDERANGE POWER SUPPLY/AUXILLI. VOLTAGE FROM 24V-250V DC OR 115/230V AC
Número de artículo (número de mercado) |
7XV5662-0AD00 |
Descripción de producto |
COMMUNICATIONS CONVERTER FOR THE CONVERSION OF SYNCHR. OR ASYNCHRONOUS SERIAL DATAS TO A E1 (2 MBIT/S-G703.6) OR T1(1.544 MBIT/S) NETW. INTERF. EL.OUTP.INTERFACE VIA TER.BLOCK TWO INDEPENDENT SERIAL OPTICAL INPUTS WITH ST-CONNECTORS WITH 820NM F. MULTIMODE FIBER CABLE F. MAX.512 KBIT/S/115,2 KBIT/S FOR SYNC./ASYNC. DATAS. ONE RS232/RS485 INTERFACE WITH MAX.115,2 KBIT/S (RS485 MAX. 57,6KBIT/S) DESIGNED AS 9POL.SUB-D SOCKET FOR THE CONNECTION WITH DIGSI-KABEL 7XV5100. WIDERANGE POWER SUPPLY/AUXILLI. VOLTAGE FROM 24V-250V DC OR 115/230V AC
|
Familia de producto |
7XV5662 - Convertidor de comunicación |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,220 Kg |
Dimensión de empaquetado |
25,40 x 38,60 x 26,40 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515639961 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1320 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 16/10/15 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-17-90-90 |
eClass |
6 |
19-17-92-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-92-90 |
eClass |
8 |
19-17-92-90 |
eClass |
9 |
19-17-92-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-92-90 |
ETIM |
7 |
EC000192 |
ETIM |
8 |
EC000192 |
ETIM |
9 |
EC000192 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|