IO210 con BI = 0, BO = 3, 4F, TC = 4, TT = 3, 4 transductor de medida de 20 mA o 10 V rápido, unidad de mando con 16 LED, montaje/ con unidad de mando unidad de mando, tipo TC borne A: corriente 4 medición, frecuencia nominal = 50 Hz / 60 Hz
Número de artículo (número de mercado) |
7XX8721-0AA20-0DA1 |
Descripción de producto |
IO210 con BI = 0, BO = 3, 4F, TC = 4, TT = 3, 4 transductor de medida de 20 mA o 10 V rápido, unidad de mando con 16 LED, montaje/ con unidad de mando unidad de mando, tipo TC borne A: corriente 4 medición, frecuencia nominal = 50 Hz / 60 Hz
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
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
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,026 Kg |
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
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1030 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 14/08/14 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|