SIVACON, techo, cerrada, IP55, An: 1000 mm, P: 1000 mm, galvanizado
Número de artículo (número de mercado) |
8MF1000-2UD11-0A |
Descripción de producto |
SIVACON, techo, cerrada, IP55, An: 1000 mm, P: 1000 mm, galvanizado
|
Familia de producto |
Componentes y accesorios |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34M / 1BS |
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
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,100 Kg |
Dimensión de empaquetado |
1020,00 x 1020,00 x 20,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869486901 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
94039910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
3799 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/09/13 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-18-24-05 |
eClass |
6 |
27-18-24-05 |
eClass |
7.1 |
27-18-24-05 |
eClass |
8 |
27-18-24-05 |
eClass |
9 |
27-18-24-05 |
eClass |
9.1 |
27-18-24-05 |
ETIM |
7 |
EC000744 |
ETIM |
8 |
EC000744 |
ETIM |
9 |
EC000744 |
|
|
|
|