borne de instalación con conexión por tornillo, sección: 35 mm2, anchura 12 mm, gris
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
8WH1001-0AM00 |
Descripción de producto |
borne de instalación con conexión por tornillo, sección: 35 mm2, anchura 12 mm, gris
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
ver FAQ en SIOS
|
Succesor |
8WH1201-0AM00 |
Descripción del sucesor |
borne, conexión por tornillo, borne de instalación, borne de paso, 35 mm², gris |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33R / 1BT |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,046 Kg |
Dimensión de empaquetado |
50,00 x 51,00 x 16,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
50 |
EAN |
4001869366685 |
UPC |
040892555141 |
Commodity code |
85369010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
5555 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/07 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|