SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-5CA00-0AA0
Product
Imagen similar
Utilización del SW COMOS MRO a través de la nube para suscripción de 1 año Administración de versión personalizada de instancias de SW incl. actualización de SW incl. . 10 h soporte técnico/ periodo de suscripción (lu - vi 8:00-17:00, CET) festivos no incluidos . 1 Floating License para 3 usuarios nombrados autorizados dentro de la UE . Mobilization Suite Hosting (remoto) debe pedirse, ver opciones
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-5CA00-0AA0
Descripción de producto Utilización del SW COMOS MRO a través de la nube para suscripción de 1 año Administración de versión personalizada de instancias de SW incl. actualización de SW incl. . 10 h soporte técnico/ periodo de suscripción (lu - vi 8:00-17:00, CET) festivos no incluidos . 1 Floating License para 3 usuarios nombrados autorizados dentro de la UE . Mobilization Suite Hosting (remoto) debe pedirse, ver opciones
Familia de producto Lifecycle Management Suite
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 5D992
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 28 Día/Días
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4B75
Group Code R39D
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
;