Estación de carga de batería doble SIPIX MO/SD *para cargar dos baterías *Tensión de entrada: DC 10 V a 20 V (50 W) *indicador de carga por LED y zumbador *dos estaciones de carga unidas entre sí pueden alimentarse con una sola fuente
Número de artículo (número de mercado) |
9LA1110-6AA00-6AA0 |
Descripción de producto |
Estación de carga de batería doble SIPIX MO/SD *para cargar dos baterías *Tensión de entrada: DC 10 V a 20 V (50 W) *indicador de carga por LED y zumbador *dos estaciones de carga unidas entre sí pueden alimentarse con una sola fuente
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JP / 2L2 |
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
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766954733 |
Commodity code |
85044060 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7.A |
Grupo de productos |
4A4Z |
Group Code |
R394 |
País de origen |
Taiwan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 07/03/17 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|