SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-6SP10-2AA2
Product
Imagen similar
Soporte de monitor para dos pantallas; horizontal orientación; pie atornillable VESA 75×75, 100×100 cm
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
9LA1110-6SP11-2AA2 Compare Productos
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6SP10-2AA2
Descripción de producto Soporte de monitor para dos pantallas; horizontal orientación; pie atornillable VESA 75×75, 100×100 cm
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
9LA1110-6SP11-2AA2 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 9LA1110-6SP11-2AA2
Descripción del sucesor soporte de monitor para dos pantallas; orientación horizontal ; pie atornillable VESA 75x75, 100 x 100 cm
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) 4,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 5
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125105324
Commodity code 83024200
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4518
Group Code R39D
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;