SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-6SV00-1BA0
Product
Imagen similar
SIMATIC Virtualization as a Service, discos duros SSD aparte 2 de 480GB RAID1 para la base de datos SIMATIC Batch; en un pedido con un host SiVaaS se incluye la instalación y configuración ******************************* ¡Se necesita autorización especial! Ver ID de notificación SIOS: 109738489; se aplican condiciones adicionales que, antes de la entrega, deben obligatoriamente acordarse con el cliente .
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 9LA1110-6SV00-1BA1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-6SV00-1BA0
Descripción de producto SIMATIC Virtualization as a Service, discos duros SSD aparte 2 de 480GB RAID1 para la base de datos SIMATIC Batch; en un pedido con un host SiVaaS se incluye la instalación y configuración ******************************* ¡Se necesita autorización especial! Ver ID de notificación SIOS: 109738489; se aplican condiciones adicionales que, antes de la entrega, deben obligatoriamente acordarse con el cliente .
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor: 9LA1110-6SV00-1BA1
Información de sucesor
Succesor 9LA1110-6SV00-1BA1
Descripción del sucesor IADC SIVaaS Customization Service, discos duros SSD aparte 2 de 480GB RAID1 para la base de datos SIMATIC Batch; en un pedido con un host SiVaaS se incluye la instalación y configuración ******************************* ¡Se necesita autorización especial! Ver ID de notificación SIOS: 109738489; se aplican condiciones adicionales que, antes de la entrega, deben obligatoriamente acordarse con el cliente .
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5A992 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) 2,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766207990
Commodity code 84717098
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4518
Group Code R39D
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;