Industrial AutomationDataCenter Next Generation Firewall Hardware Bundle este servicio incluye: Palo Alto - PA440 Firewall Standard / Single sistema hasta 900 Mbps; kit de montaje en rack 19" (1x), fuente de alimentación (2x) el soporte técnico se debe pedir obligatoriamente por separado : 9LA1-110-6SY11-1CB* el uso del producto requiere la activación y la aceptación de las condiciones de PaloAlto Networks a través de las web de Palo Alto Networks.
Número de artículo (número de mercado) |
9LA1110-6SY11-1AB0 |
Descripción de producto |
Industrial AutomationDataCenter Next Generation Firewall Hardware Bundle este servicio incluye: Palo Alto - PA440 Firewall Standard / Single sistema hasta 900 Mbps; kit de montaje en rack 19" (1x), fuente de alimentación (2x) el soporte técnico se debe pedir obligatoriamente por separado : 9LA1-110-6SY11-1CB* el uso del producto requiere la activación y la aceptación de las condiciones de PaloAlto Networks a través de las web de Palo Alto Networks.
|
Familia de producto |
Industrial Next Generation Firewall |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JN / 2L2 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : 5A002A1B / ECCN : 5A002ENCR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
9,440 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125495999 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STPCS7 |
Grupo de productos |
X05A |
Group Code |
R39D |
País de origen |
Estados Unidos de América |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-22-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-22-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|