SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9LA1110-8LA13-1AX0
No hay foto disponible
Legacy System Services V1.3 25h System Support Extention el servicio incluye: ampliación de un acuerdo actual de servicio técnico con 25 horas adicionales para procesar consultas de asistencia técnica para el sistema de control de procesos PCS 7 V8.0 / V8.1 limitación de idiomas: inglés y alemán; la duración y las condiciones del acuerdo de servicio existente no se modifican; un acuerdo válido LSS de servicio técnico es el requisito necesario.
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 9LA1110-8LA13-1AX0-ZY01
Gama simplificada; Sales Items reducidos, un paquete central por versión PCS 7
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9LA1110-8LA13-1AX0
Descripción de producto Legacy System Services V1.3 25h System Support Extention el servicio incluye: ampliación de un acuerdo actual de servicio técnico con 25 horas adicionales para procesar consultas de asistencia técnica para el sistema de control de procesos PCS 7 V8.0 / V8.1 limitación de idiomas: inglés y alemán; la duración y las condiciones del acuerdo de servicio existente no se modifican; un acuerdo válido LSS de servicio técnico es el requisito necesario.
Familia de producto No disponible
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor 9LA1110-8LA13-1AX0-ZY01
Gama simplificada; Sales Items reducidos, un paquete central por versión PCS 7
Información de sucesor
Succesor 9LA1110-8LA13-1AX0-ZY01
Descripción del sucesor Legacy System Services V1.3 25h System Support Extension el servicio incluye: ampliación de un acuerdo actual de servicio técnico con 25 horas adicionales para procesar consultas de asistencia técnica para el sistema de control de procesos PCS 7 V8 limitación de idiomas: inglés y alemán; la duración y las condiciones del acuerdo de servicio existente no se modifican; un acuerdo válido LSS de servicio técnico es el requisito necesario. ** ID de registro recomendado para la entrega. Y01:0000-0000-0000
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JN / 2L3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4428
Group Code R1TP
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;