SIMOTICS CONNECT 400 kit de conectividad (35 unidades) para conectar motores de BT a la aplicación de MindSphere SIDRIVE IQ fleet 35 módulos SIMOTICS CONNECT 400 con referencia MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 35 escuadras de fijación, acero inoxidable 140 tornillos, Torx 4 × 25 mm 35 CD-ROM 35 folletos de guía de instalación 35 folletos de información
Número de artículo (número de mercado) |
9LD2200-0BA00-0AC0 |
Descripción de producto |
SIMOTICS CONNECT 400 kit de conectividad (35 unidades) para conectar motores de BT a la aplicación de MindSphere SIDRIVE IQ fleet 35 módulos SIMOTICS CONNECT 400 con referencia MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 35 escuadras de fijación, acero inoxidable 140 tornillos, Torx 4 × 25 mm 35 CD-ROM 35 folletos de guía de instalación 35 folletos de información
|
Familia de producto |
Módulo de conectividad SIMOTICS CONNECT 400 para motores de baja tensión |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X1 / 3P0 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4034106465353 |
UPC |
195125460621 |
Commodity code |
90318080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D81.1-1/IEC |
Grupo de productos |
4P63 |
Group Code |
R261 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 24/04/19 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-21-91 |
eClass |
14 |
27-02-21-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-02 |
eClass |
8 |
27-02-91-02 |
eClass |
9 |
27-02-21-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|