SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
9MC3110-4SE00-0AA1
Product
Imagen similar
Services Protect 3 años cobertura de mantenimiento de su convertidor SINAMICS refrigerado por líquido durante un plazo ampliado de servicio técnico de 3 años. "Service Protect 3 años" se puede adquirir en cualquier momento, pero se debe vincular en los 48 meses siguientes a la compra y durante el periodo de garantía estándar del hardware con el hardware correspondiente; debe registrarse online. En caso de incidencia reconocida de servicio técnico dentro del periodo de servicio técnico, el producto registrado se sustituirá o reparará de forma gratuita.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 9MC3110-4SE00-0AA1
Descripción de producto Services Protect 3 años cobertura de mantenimiento de su convertidor SINAMICS refrigerado por líquido durante un plazo ampliado de servicio técnico de 3 años. "Service Protect 3 años" se puede adquirir en cualquier momento, pero se debe vincular en los 48 meses siguientes a la compra y durante el periodo de garantía estándar del hardware con el hardware correspondiente; debe registrarse online. En caso de incidencia reconocida de servicio técnico dentro del periodo de servicio técnico, el producto registrado se sustituirá o reparará de forma gratuita.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JG / 7ZZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99T
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,0002 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106459994
UPC 195125460287
Commodity code 49011000
LKZ_FDB/ CatalogID AUT2-SL
Grupo de productos 9742
Group Code R2S3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conformidad RoHS en aclaración
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-92
eClass 14 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
;