Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 Reductor cónico K79 Tipo de motor CT 600 V AH100 Mmáx=150; Eje hueco H40 Encóder absoluto mono vuelta 20 bits con Drive-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) centraje en la carcasa;relación de transmisión:7,92 N1máx=4500 1/min; N2máx=568 1/min M2máx=450 Nm; Posición de montaje M3-A Ángulo de rotación eje Y 10° Aceite: CLP ISO PAO VG220 apertura manual con supervisión de liberación de freno, freno de resorte M2BR=80Nm; claves en la placa de características(máx.20) Q95 = palanca apertura manual abajo supervisión de liberación de(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FG1508-5QG53-2HC1-Z D13+E02+K12+K82+N34+Q95+R72+Y84 |
Descripción de producto |
Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 Reductor cónico K79 Tipo de motor CT 600 V AH100 Mmáx=150; Eje hueco H40 Encóder absoluto mono vuelta 20 bits con Drive-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) centraje en la carcasa;relación de transmisión:7,92 N1máx=4500 1/min; N2máx=568 1/min M2máx=450 Nm; Posición de montaje M3-A Ángulo de rotación eje Y 10° Aceite: CLP ISO PAO VG220 apertura manual con supervisión de liberación de freno, freno de resorte M2BR=80Nm; claves en la placa de características(máx.20) Q95 = palanca apertura manual abajo supervisión de liberación de(*)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZG / 769 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
79,140 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
Grupo de productos |
5685 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|