SIMOTICS T Torque-motor completo 1FW3 670r/min, 14,0kW 200 Nm, 32,5A, 370V 750r/min, 15,7kW 200 Nm, 32,5A, 415V 810r/min, 17kW 200 Nm, 32,5A, 448V refrigeración por agua
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1FW3152-1.P..-.... |
Descripción de producto |
SIMOTICS T Torque-motor completo 1FW3 670r/min, 14,0kW 200 Nm, 32,5A, 370V 750r/min, 15,7kW 200 Nm, 32,5A, 415V 810r/min, 17kW 200 Nm, 32,5A, 448V refrigeración por agua
|
Familia de producto |
Motores torque completos SIMOTICS T-1FW3 para SINAMICS S120 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZW / 765 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
108,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
Grupo de productos |
9642 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|