pulsador de seta, 22 mm, redondo, plástico, negro, 30 mm, sostenido, desenclavamiento por tracción, con inscripción a láser, mayúsculas y minúsculas, Iniciales siempre mayúscula
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1000-1AA10-0AA0-Z Y15 |
Descripción de producto |
pulsador de seta, 22 mm, redondo, plástico, negro, 30 mm, sostenido, desenclavamiento por tracción, con inscripción a láser, mayúsculas y minúsculas, Iniciales siempre mayúscula
|
Familia de producto |
Cabezas actuadoras y de señalización, 22 mm, redondas, plástico, negr. |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 41J |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,020 Kg |
Dimensión de empaquetado |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766579059 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5452 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/14 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-12 |
eClass |
6 |
27-37-12-12 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-12 |
eClass |
8 |
27-37-12-12 |
eClass |
9 |
27-37-12-12 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-12 |
ETIM |
7 |
EC001038 |
ETIM |
8 |
EC001038 |
ETIM |
9 |
EC001038 |
IDEA |
4 |
5245 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|