SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7MC1000-2BA2.
Product
Imagen similar
TERMO. DE RESISTENCIA PARA HUMO Longitud de inmersión: 501 ... 710 mm Initial:710 1 RESISTENCIA DE MEDIDA PT EMBUTIDA EN CERAMICA
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Aclarar con PM
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MC1000-2BA2.
Descripción de producto TERMO. DE RESISTENCIA PARA HUMO Longitud de inmersión: 501 ... 710 mm Initial:710 1 RESISTENCIA DE MEDIDA PT EMBUTIDA EN CERAMICA
Familia de producto Termorresistencias para humos con cabezal de conexión
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Aclarar con PM
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 39B / 8T3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 1,100 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90251900
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-2
Grupo de productos 4785
Group Code R3P0
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 07/07/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-20-02-14
eClass 14 27-20-02-14
eClass 6 27-20-02-14
eClass 7.1 27-20-02-14
eClass 8 27-20-02-14
eClass 9 27-20-02-14
eClass 9.1 27-20-02-14
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;