Pointek CLS200 RF Interruptor de nivel capacitivo, digital, variante con varilla sanitaria. Detección de nivel y nivel/interfase líquidos, sólidos, lodos y espuma. Longitud de inserción 5,5 m (18.04 ft) ajustable, sensibilidad ajustable, con la capacidad de ignorar acumulaciones en la sonda. Con módulo de indicación y comunicación digital.
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5642-.....-.... |
Descripción de producto |
Pointek CLS200 RF Interruptor de nivel capacitivo, digital, variante con varilla sanitaria. Detección de nivel y nivel/interfase líquidos, sólidos, lodos y espuma. Longitud de inserción 5,5 m (18.04 ft) ajustable, sensibilidad ajustable, con la capacidad de ignorar acumulaciones en la sonda. Con módulo de indicación y comunicación digital.
|
Familia de producto |
Pointek CLS200 - Versión digital |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
39J / 8L3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
17 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
90261029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4717 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 20/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-20-05-03 |
eClass |
6 |
27-20-05-03 |
eClass |
7.1 |
27-20-05-03 |
eClass |
8 |
27-20-05-03 |
eClass |
9 |
27-20-05-03 |
eClass |
9.1 |
27-20-05-03 |
ETIM |
8 |
EC002993 |
ETIM |
9 |
EC002993 |
|
|
|
|