Mochila USB ("antigua") independiente de versión) en Mochila USB ("nueva";) a partir de V8.02 sustitución de una mochila USB suministrada ("antigua") por una mochila USB ("nueva") para la aplicación SICAM PAS. Requisito para la tramitación del pedido: en el pedido debe indicarse el número de serie de la mochila USB ("antigua") así como las referencias MLFB de los paquetes de SICAM PAS básicos y opcionales (primer pedido) Tras recibir la mochila USB, ("nueva") la mochila USB ("antigua") debe devolverse inmediatamente.
Número de artículo (número de mercado) |
C53207-A404-D449-1 |
Descripción de producto |
Mochila USB ("antigua") independiente de versión) en Mochila USB ("nueva";) a partir de V8.02 sustitución de una mochila USB suministrada ("antigua") por una mochila USB ("nueva") para la aplicación SICAM PAS. Requisito para la tramitación del pedido: en el pedido debe indicarse el número de serie de la mochila USB ("antigua") así como las referencias MLFB de los paquetes de SICAM PAS básicos y opcionales (primer pedido) Tras recibir la mochila USB, ("nueva") la mochila USB ("antigua") debe devolverse inmediatamente.
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B26 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,400 Kg |
Dimensión de empaquetado |
26,00 x 38,60 x 15,20 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515719908 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
84733080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PTD/EA |
Grupo de productos |
1372 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 11/10/13 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-04 |
eClass |
14 |
27-24-25-04 |
eClass |
6 |
27-24-25-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-04 |
eClass |
8 |
27-24-25-04 |
eClass |
9 |
27-24-25-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-04 |
ETIM |
7 |
EC002537 |
ETIM |
8 |
EC002537 |
ETIM |
9 |
EC002537 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|